Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MCS-B alim. switching mono. 24VDC/ 1,3A

IN: 90-265VAC OUT: 24V/1,3ADC

Codice: 85161
Peso: 0.17 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Corrente: 1.3 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 15 ms (100 V AC); min. 100 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max 5
Numero apparecchi collegamento in cascata max 2
Commutabilità in parallelo si
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 100 V
Tensione di ingresso 2 CA 230 V
Tensione di ingresso CA min 90 V
Tensione di ingresso CA max 265 V
Tensione di entrata CC min 110 V
Tensione di entrata CC max 300 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 0,65 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,37 A
Inrush current max. 20 A
Prefusibile esterno per fase max 10 A
Rendimento 82 %
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 22 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita 1,3 A
Ondulazione residua effettiva max 50 mV
Spikes (s-s) max. 120 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 76 mm
Larghezza 38 mm
Profondità 87,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Derating da 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080385
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85161_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85161_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 85161_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 85161_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85161_ina_4_17.pdf (17)
  • File di progettazione: DXF 85161_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 85161_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85161_04-04.24_ce_z_e.pdf (E)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 85161_04-04.24_uk_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: MTBF Report 85161_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Supporto per fusibile cilindrico ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio