MIRO 6.2 -24VDC/250V AC/DC-1A
Module-optocoupleur avec bornes à lames de pressio, 24 V DC, triac
No.d'art.: | 6652572 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.02 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Transistor 1 A
24 V DC
Bornes à ressort
Sortie à tensions multiples
24 V DC
Bornes à ressort
Sortie à tensions multiples
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. | 0 V |
---|---|
Tension d'entrée OFF CC max. | 5 V |
Tension d'entrée CC min. | 10 V |
Tension d’entrée CC max. | 53 V |
Courant d’entrée CC | 10 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. | 6 ms |
---|---|
Retard à l'enclenchement max. | 3 ms |
Courant de repos OFF max. | 0,025 mA |
Fréquence de commutation max. | 10 Hz |
Tension de commutation CA min. | 5 V |
Tension de commutation CA max. | 250 V |
Tension de commutation CC min. | 5 V |
Tension de commutation CC max. | 350 V |
Courant de commutation min. | 1 mA |
Courant de commutation max. | 1 A |
Chute de tension CA max. | 0,7 V |
Chute de tension CC max. | 0,7 V |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée | 2750 V |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 78 mm |
Largeur | 6,2 mm |
Profondeur | 70 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 13 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 14 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | A 1 |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | A 2 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879021661 |
Numéro du tarif douanier | 85414900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Connecteur transversal pour bornier ----