MIRO 6.2 24VDC 250VAC/DC-1A mod. optoaccopp
IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 350 VDC / 10 A
Codice: | 6652572 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.02 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Transistor 1 A
24 V DC
Morsetti a molla
Uscita multi tensione
24 V DC
Morsetti a molla
Uscita multi tensione
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min | 0 V |
---|---|
Tensione di entrata OFF CC max | 5 V |
Tensione di entrata CC min | 10 V |
Tensione di entrata CC max | 53 V |
Corrente di ingresso CC | 10 mA |
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max | 6 ms |
---|---|
Ritardo di inserimento max | 3 ms |
Corrente di riposo OFF max | 0,025 mA |
Frequenza di commutazione max | 10 Hz |
Tensione di commutazione CA min | 5 V |
Tensione di commutazione CA max | 250 V |
Tensione di commutazione CC min | 5 V |
Tensione di commutazione CC max | 350 V |
Corrente di commutazione min | 1 mA |
Corrente di commutazione max | 1 A |
Calo di tensione CA max | 0,7 V |
Calo di tensione CC max | 0,7 V |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | giallo |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale | 2750 V |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 78 mm |
Larghezza | 6,2 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 13 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 14 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | A 1 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | A 2 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879021661 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414900 |
Accessori
---- Etichetta per morsetto ----
---- Connettore a croce per morsettiera ----