Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO 6.2 modulo optoaccoppiatore  6652573
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO 6.2 modulo optoaccoppiatore

IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A

Codice: 6652573
Peso: 0.038 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Uscita multi tensione
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Morsetti a molla
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 10 V
Tensione di ingresso CA max 230 V
Tensione di ingresso OFF CA min 0 V
Tensione di ingresso OFF CA max 5 V
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 5 V
Tensione di entrata CC min 10 V
Tensione di entrata CC max 230 V
Corrente di ingresso CA max 5 mA
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max 15 ms
Ritardo di inserimento max 5 ms
Corrente di riposo OFF max 0,02 mA
Frequenza di commutazione max 2,5 Hz
Tensione di commutazione CA min 10 V
Tensione di commutazione CA max 230 V
Tensione di commutazione CC min 10 V
Tensione di commutazione CC max 230 V
Corrente di commutazione min 1 mA
Corrente di commutazione max 0,5 A
Calo di tensione CA max 2,6 V
Calo di tensione CC max 2,6 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale 2750 V
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 78 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 13
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 14
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 A 1
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021654
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 6652573_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 6652573_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 6652573_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 6652573_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: P8 6652573_p8_2_10.zip (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6652573_1595-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6652573_1595-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio