Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO 6,2 Optocoupleur - bornes à ressort  526100
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MIRO 6,2 Optocoupleur - bornes à ressort

Entrée : 30VDC - Sortie : 48VDV / 0,1A / 500kHz

No.d'art.: 526100
Produit alternatif:   
Poids: 0.02 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transistor 0.1 A
24 V DC
Fréquence de commutation : max. 500 kHz
Bornes à ressort
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 7 V
Tension d'entrée CC min. 10 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d’entrée CC 5,5 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 0,1 µs
Courant de repos OFF max. 0,25 mA
Fréquence de commutation ohmique max. 500000 Hz
Tension de commutation CC min. 5 V
Tension de commutation CC max. 48 V
Courant de commutation min. 0 mA
Courant de commutation max. 0,1 A
Chute de tension CA max. 1,2 V
Chute de tension CC max. 1,2 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée 2750 V
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 91 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879024372
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 526100_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: CSA US 526100_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered CA 526100_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 526100_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • fichier de construction: DXF 6652000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 526100_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 6652000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 526100_1561-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 526100_1561-04.16_ce_z_d.pdf (D)

---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Pince ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
* HT, plus frais d’envoi