Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO ALLONGEMENT D'IMPULSION  52320
Photo non contractuelle

MIRO ALLONGEMENT D'IMPULSION

No.d'art.: 52320
Produit alternatif:   
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Sortie à transistor
Prolongation de l’impulsion : 0.1...10 s
Bornes à vis
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. 19 V
Tension d’entrée CC max. 29 V
Longueur d'impulsion min. 0,5 ms
Tension de commande CC min. 16 V
Tension de commande CC max. 32 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Durée d'impulsion min. 0,1 s
Durée d'impulsion max. 10 s
Courant de commutation max. 100 mA
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 91 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 71 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 +
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 -
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 Out
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 In

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
GTIN 4048879026963
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 52320_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: CSA US 52320_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 52320_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Autorisation: UL Registered US 52320_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • fichier de construction: P8 52320_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 52320_1424-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 52320_1424-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 52320_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Pince ----
* HT, plus frais d’envoi