Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO 6.2 modulo prolungatore di impulsi  52320
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO 6.2 modulo prolungatore di impulsi

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0,1 A

Codice: 52320
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.04 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Uscita a transistor
Allungatore di impulsi: 0.1...10 s
Morsetti a vite
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min 19 V
Tensione di entrata CC max 29 V
Lunghezza di impulso min 0,5 ms
Tensione di controllo CC min 16 V
Tensione di controllo CC max 32 V
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Durata impulso min 0,1 s
Durata impulso max 10 s
Corrente di commutazione max 100 mA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 91 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 71 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 +
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 -
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 Out
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 In

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
GTIN 4048879026963
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 52320_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: CSA US 52320_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered CA 52320_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approvazioni: UL Registered US 52320_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • File di progettazione: P8 52320_p8_2_10.zip (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 52320_1424-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 52320_1424-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 52320_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Etichetta per morsetto ----
---- Morsetto ----
* più IVA, più costi d'invio