Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO,TR,24VDC,24VDC,6A, FK  6652519
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MIRO,TR,24VDC,24VDC,6A, FK

No.d'art.: 6652519
Produit alternatif:   
Poids: 0.03 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transistor 6 A
24 V DC
Bornes à ressort
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 5 V
Tension d'entrée CC min. 10 V
Tension d’entrée CC max. 53 V
Courant d’entrée CC 10 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 5 ms
Retard à l'enclenchement max. 2 ms
Courant de repos OFF max. 0,025 mA
Fréquence de commutation inductive max. 0,1 Hz
Fréquence de commutation ohmique max. 1 Hz
Tension de commutation CC min. 5 V
Tension de commutation CC max. 48 V
Courant de commutation min. 1 mA
Courant de commutation max. 6 A
Chute de tension CC max. 0,1 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée 2750 V
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 78 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 13 +
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 14
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 + A 1
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021753
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 6652519_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: CSA US 6652519_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered CA 6652519_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 6652519_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 6652002_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 6652519_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 6652002_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 6652519_1585-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 6652519_1585-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 6652519_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
* HT, plus frais d’envoi