Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO 6.2 modulo optoaccoppiatore  6652519
Il prodotto può differire dall'immagine

MIRO 6.2 modulo optoaccoppiatore

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 6 A

Codice: 6652519
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.03 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Transistor 6 A
24 V DC
Morsetti a molla
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 5 V
Tensione di entrata CC min 10 V
Tensione di entrata CC max 53 V
Corrente di ingresso CC 10 mA
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max 5 ms
Ritardo di inserimento max 2 ms
Corrente di riposo OFF max 0,025 mA
Frequenza di commutazione induttiva max 0,1 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max 1 Hz
Tensione di commutazione CC min 5 V
Tensione di commutazione CC max 48 V
Corrente di commutazione min 1 mA
Corrente di commutazione max 6 A
Calo di tensione CC max 0,1 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale 2750 V
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 78 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 70 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 13 +
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 14
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 + A 1
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021753
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 6652519_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 6652519_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 6652519_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 6652519_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: DXF 6652002_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 6652519_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 6652002_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 6652519_1585-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 6652519_1585-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 6652519_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connettore a croce per morsettiera ----
---- Etichetta per morsetto ----
* più IVA, più costi d'invio