MKS - M 4
Module de montage, paires de pontets à souder ramenées sur bornes, 4
No.d'art.: | 67081 |
Poids: | 0.052 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
4 paires de points de soudure
paires de points de soudure amenés sur les bornes
paires de points de soudure amenés sur les bornes
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 250 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 250 V |
Courant de service max. | 2,5 A |
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Propriétés du boîtier | Couvercle amovible |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Distance entre les points de soudure | 30 mm |
---|---|
Mode de fixation | geschnappt |
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
Hauteur | 68 mm |
Largeur | 22,5 mm |
Profondeur | 65 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141149 |
ECLASS-7.0 | 27141149 |
ECLASS-8.0 | 27141149 |
ECLASS-9.0 | 27141149 |
ECLASS-10.1 | 27141149 |
ECLASS-11.1 | 27141149 |
ECLASS-12.0 | 27141149 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879041812 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |