Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme  7000-12602-0000000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme

Schlauchanschluß

No.d'art.: 7000-12602-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.027 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Femelle droit
M12, 4 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.25...0.5 mm²
Adaptateur pour gaine
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Family construction form M12
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 32 V
Tension de service CC max. 32 V
Courant de service max. par contact 4 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,25 mm²
Section de raccordement max. 0,5 mm²
Diamètre de fil individuel min. 0,1 mm
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur 1,2 mm
Wire insulation diameter max. 1,6 mm
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
Plage de serrage min. 4 mm
Plage de serrage max. 5,1 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879300186
Numéro du tarif douanier 85366990
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
---- Clé dynamométrique ----
---- Câble de connexion ----
* HT, plus frais d’envoi