Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MP 16  62020
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MP 16

Module de montage, paires de pontets à souder ramenées sur bornes, 16

No.d'art.: 62020
Poids: 0.116 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

16 paires de points de soudure
paires de points de soudure amenés sur les bornes
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 50 V
Tension de service CC 50 V
Courant de service max. 5 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 4 mm²
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Connection information Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Propriétés du boîtier Construction ouverte
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Distance entre les points de soudure 24 mm
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 63 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 36 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27141149
ECLASS-7.0 27141149
ECLASS-8.0 27141149
ECLASS-9.0 27141149
ECLASS-10.1 27141149
ECLASS-11.1 27141149
ECLASS-12.0 27141149
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879042246
Numéro du tarif douanier 85369010
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
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 62020_01-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 62020_01-04.22_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi