Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
modulo di assemblaggio MP 16  62020
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

modulo di assemblaggio MP 16

guida DIN / morsetti a vite

Codice: 62020
Peso: 0.116 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

16 coppie di punti a saldare
coppie di punti a saldare già collegati ai morsetti
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 50 V
Tensione di esercizio CC 50 V
Corrente di esercizio max 5 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 4 mm²
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a vite SK
Connection information Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Caratteristiche dell’alloggiamento Struttura aperta
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Distanza dei punti a saldare 24 mm
Tipo di fissaggio Avvitato, geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza 63 mm
Larghezza 90 mm
Profondità 36 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27141149
ECLASS-7.0 27141149
ECLASS-8.0 27141149
ECLASS-9.0 27141149
ECLASS-10.1 27141149
ECLASS-11.1 27141149
ECLASS-12.0 27141149
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879042246
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 62020_01-04.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 62020_01-04.22_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio