Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MPOT  67511
Photo non contractuelle

MPOT

Module à potentiomètre, pour le règlage d'une consigne, 10 tours, 3600

No.d'art.: 67511
Poids: 0.085 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Potentiomètre 10 tours
1 kΩ
Les potentiomètres à 10 tours possèdent un bouton décimal avec réglage fin
Les modules à potentiomètres sont réalisés avec des valeurs standard fixes qui sont disponibles en version 270° ou en version à 10 tours pour réglage fin. Ils peuvent fonctionner avec 10 V DC ou 24 V DC. La résistance amont abaisse la tension aux bornes du potentiomètre, ce qui permet de régler la valeur de consigne de 0 à 11 V environ avec une alimentation en 24 V DC. Le branchement s’effectue par des bornes à vis.

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Puissance max. 1,4 W
Linéarité ±0,25 %
Résistance 1 kΩ
Tolérance de résistance 5 %
Caractéristiques électriques | Entrée
Puissance dissipée max. 0,25 W
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 65 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371227
ECLASS-6.1 27371227
ECLASS-7.0 27371227
ECLASS-8.0 27371227
ECLASS-9.0 27371227
ECLASS-10.1 27371227
ECLASS-11.1 27371227
ECLASS-12.0 27371227
ETIM-5.0 EC001027
GTIN 4048879041652
Numéro du tarif douanier 85334010