Optok. MIRO 6,2TR 230VAC/DC-230VDC-0,5A
No.d'art.: | 526107 |
Poids: | 0.038 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transistor 0.5 A
Bornes à ressort
Bornes à ressort
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 125 V |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 24 V |
Tension d'entrée CA max. | 156 V |
Tension d'entrée OFF CA min. | 0 V |
Tension d'entrée OFF CA max. | 4,5 V |
Tension d'entrée OFF CC min. | 0 V |
Tension d'entrée OFF CC max. | 5 V |
Tension d’entrée CC | 110 V |
Tension d'entrée CC min. | 24 V |
Tension d’entrée CC max. | 137 V |
Courant d'entrée min. | 1,1 mA |
Courant d'entrée max. | 5 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Output current min. | 0,001 A |
---|---|
Output current max. | 0,5 A |
Courant de repos OFF max. | 0,02 mA |
Fréquence de commutation max. | 2,5 Hz |
Tension de commutation CC | 110 V |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | jaune |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 78 mm |
Largeur | 6,2 mm |
Profondeur | 65 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Derating à partir de | 40 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879024327 |
Numéro du tarif douanier | 85414900 |
Unité de conditionnement | 1 |