Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO 6.2 modulo optoaccoppiatore  526107
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

MIRO 6.2 modulo optoaccoppiatore

IN: 125 VAC - OUT: 110 VDC / 0.5A

Codice: 526107
Peso: 0.038 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Transistor 0.5 A
Morsetti a molla
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 125 V
Tensione di ingresso CA min 24 V
Tensione di ingresso CA max 156 V
Tensione di ingresso OFF CA min 0 V
Tensione di ingresso OFF CA max 4,5 V
Tensione di ingresso OFF CC min 0 V
Tensione di entrata OFF CC max 5 V
Tensione di entrata CC 110 V
Tensione di entrata CC min 24 V
Tensione di entrata CC max 137 V
Corrente di ingresso min 1,1 mA
Corrente di ingresso max 5 mA
Dati elettrici | Uscita
Output current min. 0,001 A
Output current max. 0,5 A
Corrente di riposo OFF max 0,02 mA
Frequenza di commutazione max 2,5 Hz
Tensione di commutazione CC 110 V
Diagnosi
Indicatore di stato LED giallo
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 4 kV
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 78 mm
Larghezza 6,2 mm
Profondità 65 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Derating da 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879024327
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85414900

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 6652002_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 526107_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 6652002_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 526107_1562-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 526107_1562-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 526107_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio