Prise de courant MSVD Suisse
250VAC/10A bornes à ressorts
No.d'art.: | 4000-72000-0120000 |
Poids: | 0.067 kg |
Pays d'origine: | HU |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Suisse (blanc)
Bornes à ressort
Bornes à ressort
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 250 V |
---|---|
Courant de service | 10 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 1,5 mm² |
---|---|
Numéro AWG | 16 |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes enfichables à ressort |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 68 mm |
Largeur | 47 mm |
Profondeur | 56 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879031295 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |