Modlink MSVD presa per armadio elettrico
Svizzera 250V AC / 10 A
Codice: | 4000-72000-0120000 |
Peso: | 0.067 kg |
Paese di origine: | HU |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Svizzera (bianco)
Morsetti a molla
Morsetti a molla
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Corrente d'esercizio | 10 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
---|---|
Numero AWG | 16 |
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a molla plug-in |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 68 mm |
Larghezza | 47 mm |
Profondità | 56 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879031295 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |