Mico Pro circ. elettronico aux 4 canali
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A
Codice: | 9000-41014-0400000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.108 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente cumulativa max | 40 A |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata 1 CC | 12 V |
---|---|
Tensione di entrata 2 CC | 24 V |
Tensione di entrata CC min | 9 V |
Tensione di entrata CC max | 30 V |
Possibilità di controllo | tramite modulo di potenza |
Corrente cumulativa set di ponticelli max | 40 A |
Alimentazione di sistema | tramite modulo di potenza |
Dati elettrici | Uscita
Numero canali di uscita | 4 |
---|---|
Corrente di sgancio CC pieno carico per ciascun canale | 4 A |
Capacità di inserimento max | 30 mF |
Tolleranza corrente di sgancio min | 0 % |
Tolleranza corrente di sgancio max | 20 % |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento fisso min | 0,2 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento fisso max | 2,5 mm² |
Sezione di collegamento mobile min | 0,2 mm² |
Sezione di collegamento mobile max | 4 mm² |
Numero AWG fisso min | 14 |
Numero AWG fisso max | 24 |
Numero AWG mobile min | 12 |
Numero AWG mobile max | 24 |
Installazione | Collegamento
Connessione | Sistema di ponticellamento |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 130 mm |
Larghezza | 24 mm |
Profondità | 114 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | UB + |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 0 V 1 |
PIN 2 | 0 V 2 |
PIN 3 | 0 V 3 |
PIN 4 | 0 V 4 |
Connection type 6
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 3 |
PIN 4 | Out 4 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879552677 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Accessori di marcatura ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Piastra di chiusura per morsettiera ----