Répartiteur Exact8, 4xM8, 4 pôles avec câble fixe
Câble 10.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
No.d'art.: | 8000-84110-3581000 |
Poids: | 1.159 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
4 voies, 4 pôles
PUR/PVC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
10.0 m
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
PUR/PVC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
10.0 m
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 2 A |
Courant total max. | 8 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement | 2 |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M8 x 1 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Plastique |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 358 |
---|---|
Type de câble | 2 |
Fonction de câble | Hybride, Signal, Power |
Couleur de gaine | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 10 wires de Élément de remplissage twisted |
Filler | oui |
wire arrangement | , bleu, marron-vert, vert et blanc, Rouge-bleu, Gris-rose, gris, jaune, vert, blanc |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 116,6 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 87 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 8,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Matériau à l'intérieur de la gaine | PVC |
Couleur (intérieur de la gaine) | gris |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Bon traitement mécanique |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | Bon traitement mécanique |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Nombre de conducteurs (alimentation) | 2 |
Amount strands wire (Power) | 42 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Fil de cuivre, nu |
Conductor type wire (Power) | Classe de fil 6 |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 4 A |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 7,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 2 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -30 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 70 °C |
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
Rayon de flexion (en mouvement) | 12 x Outer diameter |
---|---|
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 1,5 Mio. @ 25 °C |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m @ 25 °C | Horizontale |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 2 m/s @ 25 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Nombre de pôles | 10 |
Type de connexion 2
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | S 1 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879056250 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |