Exact8 4xM8 4 poli, cavo pressofuso
10m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
Codice: | 8000-84110-3581000 |
Peso: | 1.159 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
4 vie, 4 poli
PUR/PVC
Altre lunghezze secondo disponibilità.
10.0 m
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
PUR/PVC
Altre lunghezze secondo disponibilità.
10.0 m
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
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A |
Corrente cumulativa max | 8 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot | 2 |
---|
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M8 x 1 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 358 |
---|---|
Tipo di cavo | 2 |
Stile STOOW guaina | Ibrido, Segnale, Power |
Colore | grigio |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 10 wires attorno Anima twisted |
Filler | si |
wire arrangement | , blu, marrone-verde, verde-bianco, Rosso-blu, Grigio-rosa, grigio, giallo, verde, bianco |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 116,6 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 87 ± 5 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
Outer-diameter (jacket) | 8,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiale guaina interna | PVC |
Colore (guaina interna) | grigio |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Ben lavorabile a macchina |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
Corsa (c. portacavo) | 5 m @ 25 °C | Orizzontale |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 5 |
Velocità (c. portacavo) | 2 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | Ben lavorabile a macchina |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
Amount strands wire (Power) | 42 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type wire (Power) | Classe di cavetti 6 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Loop resistance | 7,8 A |
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 70 °C |
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
Raggio di curvatura (mobile) | 12 x Outer diameter |
---|---|
Velocità (c. portacavo) | 1,5 Mio. @ 25 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
N. di poli | 10 |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | S 1 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879056250 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |