Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Rallonge Ethernet, M12 codé D mâle droit, RJ-45 mâle,

Câble croisé, gris, PUR, longueur 1,5 mètres

No.d'art.: 7000-44711-7960150
Poids: 0.114 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Produit conforme à la norme UN/ECE R118
Mâle droit – mâle droit
M12 – RJ45, 4 pôles
Codage D
blindé
Ethernet CAT5
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 1,5 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Sortie de câble droit
Codage D
Matériau PUR
Nombre de pôles 4
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Mode de fixation pluggable
Family construction form RJ45
Sortie de câble droit
Matériau PUR
Nombre de pôles 4
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 1,5 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex Full duplex
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 796
Couleur de gaine vert
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 4 wires de Élément de remplissage twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Banderolage Fleece, Foil
Filler oui
wire arrangement blanc, jaune, bleu, orange
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 69,3 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 89 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 6,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine FRNC
Couleur (intérieur de la gaine) natur
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4,8 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz
Electrical resistance line constant wire 55 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) 50000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 2 kV @ 60 s
Loop resistance 5000 MΩ × km
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -30 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 12 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 3 Mio. @ 25 °C
Nombre de cycles de torsion 1 Mio. 25 °C
Contrainte due à la torsion ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879140911
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-44711_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf (D)

---- Câble de connexion ----
---- Connecteur à bride ----
* HT, plus frais d’envoi