Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

M12 mas. 0°/RJ45 mas. 0° schermato Ethernet

PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 1,5m

Codice: 7000-44711-7960150
Peso: 0.114 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Il prodotto soddisfa i requisiti a norma UN/ECE R118
Maschio diritto – maschio diritto
M12 – RJ45, 4 poli
D-code
schermato
Ethernet CAT5
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
Lunghezza 1,5 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Uscita cavo diritto
Codifica D
Materiale PUR
N. di poli 4
Apertura della chiave SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Tipo di fissaggio pluggable
Family construction form RJ45
Uscita cavo diritto
Materiale PUR
N. di poli 4
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1,5 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex Full duplex
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificazione cavo 796
Colore verde
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires attorno Anima twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, stagnato
Schermatura del cavo (copertura) 85 %
Rivestimento Fleece, Foil
Filler si
wire arrangement bianco, giallo, blu, arancione
Mechanical data | Cable
N. di cicli (catena portacavo) 3 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 69,3 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 89 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 6,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiale guaina interna FRNC
Colore (guaina interna) natur
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Corsa (c. portacavo) 5 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4,8 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz
Electrical resistance line constant wire 55 Ω/km @ 20 °C
Loop resistance 5000 MΩ × km
Nominal voltage power AC max. 300 V
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) 50000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield) 2 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -30 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 70 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 5 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 12 x Outer diameter
N. di cicli 1 Mio. 25 °C
Sollecitazioni in torsione ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879140911
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-44711_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cavo di connessione ----
---- Connettore a flangia ----
* più IVA, più costi d'invio