Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
SKP 31/II  63007
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

SKP 31/II

Support porte-carte, pour le montage de carte Europe, DIN 41617, 250 V

No.d'art.: 63007
Poids: 0.286 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Bornes à vis
31 pôles (DIN 41617)
Raccordement par doubles bornes disposées d’un coté
L’adaptateur d’enclipsage vertical SASA 135 N° de réf. 63900 permet d’enclipser verticalement tous les supports de cartes enfichables.
La cote de profondeur P2 s’applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 250 V
Courant de service max. 5 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max., unifilaire 4 mm²
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 31
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) I
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Forme de la barrette femelle DIN 41617
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 137 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 170 mm

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27460201
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879042208
Numéro du tarif douanier 85366990
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
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 63007_4001-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 63007_4001-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi