Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur Profibus (Sub-D) 180°  55584
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Connecteur Profibus (Sub-D) 180°

A connexion rapide

No.d'art.: 55584
Poids: 0.033 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Connecteur de bus 180°
PROFIBUS
SUB-D9 (male), IDC terminals, rigid and flexible cable, programming device connection
PROFIBUS, câble FC rigide/souple, 1× 2× 0.64 mm², pour diamètre extérieur 8.0 ±0.5 mm
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Résistance de terminaison Connectable, Intégré
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 4,75 V
Tension de service CC max. 5,25 V
Consommation électrique max. 12,5 mA
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 12 MBit/s
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes autodénudantes (IDC)
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Degré de pollution 2
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 72 mm
Largeur 35 mm
Profondeur 17 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879050579
Numéro du tarif douanier 85389091
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 55584_E201820-NRAQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 55584_E201820-NRAQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 55584_ina_4_11.pdf (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Pince coupante ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Coupe-câbles ----
* HT, plus frais d’envoi