Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
DC Motorwendeschaltung 24V/3A   2x M12  556670
Photo non contractuelle

DC Motorwendeschaltung 24V/3A 2x M12

No.d'art.: 556670
Poids: 0.035 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Circuit d'inversion de marche pour moteur DC
24 V DC
Courant: 1 A
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 5 V
Tension d’entrée CC max. 32 V
Courant d’entrée 1000 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie réglable non
Output current max. 1 A
Installation | Raccordement
Family construction form M12
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Circuit de protection sortie oui, oui, Antiparasite, 1,5 kW / 36 V
Protection contre les surtensions oui
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 24,5 mm
Largeur 24,5 mm
Profondeur 60,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

ECLASS-6.0 27242609
ECLASS-6.1 27242609
ECLASS-7.0 27242609
ECLASS-8.0 27242609
ECLASS-9.0 27242609
ECLASS-10.1 27242609
ECLASS-11.1 27242609
ECLASS-12.0 27242609
ETIM-5.0 EC002615
GTIN 4048879315111
Numéro du tarif douanier 85365080
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 556670_1030-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 556670_1030-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 556670_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi