Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
DC controllo motore 24V/3A   2x M12  556670
Il prodotto può differire dall'immagine

DC controllo motore 24V/3A 2x M12

Codice: 556670
Peso: 0.035 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Controllo motore DC
24 V DC
Corrente: 1 A
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 5 V
Tensione di entrata CC max 32 V
Corrente d'ingresso 1000 mA
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita impostabile no
Output current max. 1 A
Installazione | Collegamento
Family construction form M12
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Circuito di protezione uscita si, si, Diodo soppressore, 1,5 kW / 36 V
Protezione sovratensione si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 24,5 mm
Larghezza 24,5 mm
Profondità 60,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

ECLASS-6.0 27242609
ECLASS-6.1 27242609
ECLASS-7.0 27242609
ECLASS-8.0 27242609
ECLASS-9.0 27242609
ECLASS-10.1 27242609
ECLASS-11.1 27242609
ECLASS-12.0 27242609
ETIM-5.0 EC002615
GTIN 4048879315111
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85365080

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 556670_1030-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 556670_1030-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 556670_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio