Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cube67 AO4 C 4xM12 (U) VA

No.d'art.: 5671050
Poids: 0.14 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description

Module compact
AO4 - (C) 4× M12 (U)
Tension
Parties métalliques: acier inoxydable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
24 V DC (EN 61131-2), par liaison système (max. 4 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

Sensor-actuator cableAfficher tout
System cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 50 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant actionneur UA max. par sortie 1,6 A
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Résistance de charge min. 0,5 kΩ
Temps de conversion par canal, sortie analogique 1 ms
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 126 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 0-3
Type de connexion 2 Bus In
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 3 0 V
PIN 4 AO
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879044820
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 5671050_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 5671050_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • fichier de construction: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 5671050_p8_2_21.zip (21)
  • fichier de construction: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 5671050_1113-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 5671050_1113-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 5671050_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi