Cube67 AI4 E 4xM12 (U) VA
No.d'art.: | 5670150 |
Poids: | 0.15 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Module d’extension
AI4 - (E) 4× M12 (U)
Tension
Parties métalliques: acier inoxydable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
AI4 - (E) 4× M12 (U)
Tension
Parties métalliques: acier inoxydable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Connect Product
Sensor-actuator cableAfficher tout
System cableAfficher tout
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Consommation électrique max. | 50 mA |
Courant total UA max. | 4 A |
Courant total US max. | 4 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Résistance d’entrée | 1000 kΩ |
Courant de capteur US max. par entrée | 0,2 A |
Temps de conversion par canal, entrée numérique | 2 ms |
Communication industrielle | Données de bus
Liaison système interne | oui |
---|
Diagnostics
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
---|---|
Diagnostic | Aucune tension, Under voltage |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 151 mm |
Largeur | 30 mm |
Profondeur | 34,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 75 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879044837 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |