CUBE67 modulo I/O espansione, VA
4 ingressi analogici
Codice: | 5670150 |
Peso: | 0.15 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Modulo di espansione
AI4 - (E) 4× M12 (U)
Tensione
Parti metalliche: acciaio inox
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
AI4 - (E) 4× M12 (U)
Tensione
Parti metalliche: acciaio inox
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Collega il prodotto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
Cavo di sistemaMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Corrente assorbita max | 50 mA |
Corrente cumulativa UA max | 4 A |
Corrente cumulativa US max | 4 A |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Resistenza all'ingresso | 1000 kΩ |
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,2 A |
Tempo di conversione ingresso analogico per ciascun canale | 2 ms |
Comunicazione industriale | Dati bus
Connessione di sistema interna | si |
---|
Diagnosi
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 151 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 75 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879044837 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |