Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cube67 DI16/DO16 E Cable Gidue 0,5A

No.d'art.: 5667101
Poids: 0.335 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module d’extension
Entrées logiques
Sorties logiques
avec SUB-D37 (femelle)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 50 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Courant admissible max. 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20, IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 150 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 Bus In
Type de connexion 2 Bus Out
Type de connexion 3 Data
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Family construction form D-Sub
Gender female
Nombre de pôles 39
PIN 1 24 V DC Sensor
PIN 2 0 V
PIN 3 In 9
PIN 4 Out 9
PIN 5 In 10
PIN 6 Out 10
PIN 7 In 11
PIN 8 Out 11
PIN 9 In 12
PIN 10 Out 12
PIN 11 Out 14
PIN 12 Out 14
PIN 14 Out 14
PIN 15 In 13
PIN 16 Out 16
PIN 17 In 16
PIN 18 Out 15
PIN 19 In 15
PIN 20 24 V DC Sensor
PIN 21 0 V
PIN 22 Out 2
PIN 23 In 2
PIN 24 Out 1
PIN 25 Out 3
PIN 26 Out 4
PIN 27 In 4
PIN 28 In 1
PIN 29 In 3
PIN 30 In 5
PIN 31 Out 5
PIN 32 In 6
PIN 33 Out 6
PIN 34 In 7
PIN 35 Out 7
PIN 36 In 8
PIN 37 Out 8

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879044868
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 5667101_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 5667101_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Notice d'installation 5667101_ina_6_11.pdf (11)
  • fichier de construction: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 5667101_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 5667101_1105-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 5667101_1105-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 5667101_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour modules Cube67 largeur 30 cm
    Livrable de suite.
    41,40 CHF
---- Bouchon à vis ----
---- Résistance de terminaison ----
* HT, plus frais d’envoi