CUBE67 DI16/DO16 E cavo Gidue 0,5A
Codice: | 5667101 |
Peso: | 0.335 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modulo di espansione
Ingressi digitali
Uscite digitali
con SUB-D37 (femmina)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Ingressi digitali
Uscite digitali
con SUB-D37 (femmina)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Collega il prodotto
Cavo di sistemaMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Tensione di esercizio UA CC | 24 V |
Corrente assorbita max | 50 mA |
Corrente cumulativa UA max | 4 A |
Corrente cumulativa US max | 4 A |
Dati elettrici | Ingresso
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
---|---|
Filtro per tempo di ingresso | 1 ms |
Capacità di corrente max | 0,2 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 0,5 A |
Diagnosi
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20, IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
---|---|
Altezza | 150 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 75 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Bus In |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Bus Out |
Tipo di collegamento 3 | Data |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | female |
N. di poli | 39 |
PIN 1 | 24 V DC Sensor |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | In 9 |
PIN 4 | Out 9 |
PIN 5 | In 10 |
PIN 6 | Out 10 |
PIN 7 | In 11 |
PIN 8 | Out 11 |
PIN 9 | In 12 |
PIN 10 | Out 12 |
PIN 11 | Out 14 |
PIN 12 | Out 14 |
PIN 14 | Out 14 |
PIN 15 | In 13 |
PIN 16 | Out 16 |
PIN 17 | In 16 |
PIN 18 | Out 15 |
PIN 19 | In 15 |
PIN 20 | 24 V DC Sensor |
PIN 21 | 0 V |
PIN 22 | Out 2 |
PIN 23 | In 2 |
PIN 24 | Out 1 |
PIN 25 | Out 3 |
PIN 26 | Out 4 |
PIN 27 | In 4 |
PIN 28 | In 1 |
PIN 29 | In 3 |
PIN 30 | In 5 |
PIN 31 | Out 5 |
PIN 32 | In 6 |
PIN 33 | Out 6 |
PIN 34 | In 7 |
PIN 35 | Out 7 |
PIN 36 | In 8 |
PIN 37 | Out 8 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879044868 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
---- Tappo a vite ----
---- Resistenza di chiusura ----