Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
CUBE67 DI16/DO16 E cavo 0,5A 5m Sub-D  5667102
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 DI16/DO16 E cavo 0,5A 5m Sub-D

Codice: 5667102
Peso: 0.965 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Modulo di espansione
Ingressi digitali
Uscite digitali
con SUB-D37 (femmina)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC 24 V
Tensione di esercizio UA CC 24 V
Corrente assorbita max 50 mA
Corrente cumulativa UA max 4 A
Corrente cumulativa US max 4 A
Dati elettrici | Ingresso
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtro per tempo di ingresso 1 ms
Capacità di corrente max 0,2 A
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico si
Protetto da cortocircuito si
Corrente di uscita per ciascun pin max 0,5 A
Diagnosi
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Diagnostica Nessuna tensione, Under voltage
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20, IP67
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori
Altezza 150 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 34,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 75 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 Bus In
Tipo di collegamento 2 Bus Out
Tipo di collegamento 3 Data
Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo di collegamento 3
Family construction form D-Sub
Gender female
N. di poli 39
PIN 1 24 V DC Sensor
PIN 2 0 V
PIN 3 In 9
PIN 4 Out 9
PIN 5 In 10
PIN 6 Out 10
PIN 7 In 11
PIN 8 Out 11
PIN 9 In 12
PIN 10 Out 12
PIN 11 Out 14
PIN 12 Out 14
PIN 14 Out 14
PIN 15 In 13
PIN 16 Out 16
PIN 17 In 16
PIN 18 Out 15
PIN 19 In 15
PIN 20 24 V DC Sensor
PIN 21 0 V
PIN 22 Out 2
PIN 23 In 2
PIN 24 Out 1
PIN 25 Out 3
PIN 26 Out 4
PIN 27 In 4
PIN 28 In 1
PIN 29 In 3
PIN 30 In 5
PIN 31 Out 5
PIN 32 In 6
PIN 33 Out 6
PIN 34 In 7
PIN 35 Out 7
PIN 36 In 8
PIN 37 Out 8

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879044851
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 5667102_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 5667102_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 5667101_ina_6_11.pdf (11)
  • File di progettazione: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 5667102_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 5667102_1106-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 5667102_1106-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 5667102_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Materiale per messa a terra ----
---- Tappo a vite ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
  • adattatore guida di montaggio per moduli I/O (30mm)
    Disponibile immediatamente.
    41,40 CHF
---- Marcatore per dispositivo ----
* più IVA, più costi d'invio