Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M12 St. 0° / M12 Bu. 0°

PUR 5x0.25 geschirmt gr schleppk. 15m

No.d'art.: 7490-40507-2901500
Poids: 0.688 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Power supply cable (+ trigger & encoder) for Cognex and Zebra cameras
M12 A-coded 12P straight <> M12 A-coded 5P straight
Mâle droit – femelle droit
Special pin assignment
affecté partiellement
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 15 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Gender male
Sortie de câble droit
Codage A
Matériau PUR
Nombre de pôles 4
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
Gender female
Sortie de câble droit
Codage A
Matériau PUR
Nombre de pôles 5
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. par contact 2 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Revêtement raccord à vis nickel plated
Couleur du boîtier noir
Couleur support de contact vert
Matériau joint FKM
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 290
Couleur de gaine gris
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 5 wires de Élément de remplissage twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Banderolage Fleece
Filler oui
wire arrangement , gris, bleu, noir, blanc
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 44 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 85 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes
Outer-diameter (jacket) 5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine PVC
Couleur (intérieur de la gaine) gris
Material wire insulation TPE-E
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,05 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 45 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Amount strands (wire) 32
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C | Horizontale
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 350 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 3,4 A
Characteristic impedance 75 Ω ± 15 % @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire 79,9 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 1 kV @ 60 s
Inductance électrique 0,8 mH/km
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) 50000 pF/km
capacité électrique constante de ligne (fil - blindage) 185000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 1 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 1 kV @ 60 s
Loop resistance 20 MΩ × km
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 70 °C
Température de service min. (dynamique) -20 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (en mouvement) 7,5 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 2 Mio. @ 25 °C
Contrainte due à la torsion ± 180 °/m
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
GTIN 4065909055137
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
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi