M12 male 0° / M12 female 0°
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 15m
Codice: | 7490-40507-2901500 |
Peso: | 0.688 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Power supply cable (+ trigger & encoder) for Cognex and Zebra cameras
M12 A-coded 12P straight <> M12 A-coded 5P straight
Maschio diritto – femmina diritto
Special pin assignment
parzialmente occupato
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 15 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Gender | male |
Uscita cavo | diritto |
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
Gender | female |
Uscita cavo | diritto |
Codifica | A |
Materiale | PUR |
N. di poli | 5 |
Apertura della chiave | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A |
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
Colore alloggiamento | nero |
Colore portacontatti | verde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 290 |
---|---|
Colore | grigio |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires attorno Anima twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 85 % |
Rivestimento | Fleece |
Filler | si |
wire arrangement | , grigio, blu, nero, bianco |
Mechanical data | Cable
Corsa (c. portacavo) | 5 m @ 25 °C | Orizzontale |
---|---|
Cable weigth | 44 g/m |
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 85 ± 5 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni |
Outer-diameter (jacket) | 5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiale guaina interna | PVC |
Colore (guaina interna) | grigio |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,05 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 45 Shore D |
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
Loop resistance | 20 MΩ × km |
---|---|
Tensione nominale CA max | 350 V |
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 3,4 A |
Characteristic impedance | 75 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 79,9 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 1 kV @ 60 s |
Induzione elettrica | 0,8 mH/km |
Capacità elettrica costante di linea (filo - filo) | 50000 pF/km |
capacità elettrica costante di linea (filo - schermo) | 185000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 1 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) | 1 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 70 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C |
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
Raggio di curvatura (mobile) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Velocità (c. portacavo) | 2 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4065909055137 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |