Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Exact12 8 voies 5 poles

sortie fils precablée avec bornier à ressort

No.d'art.: 8000-98710-4071000
Poids: 1.9 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

8 voies, 5 pôles
PUR/PVC
Câble individuel, précâblé avec bornes à ressort
10.0 m
4/3 pôles
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 407
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 9 wires de Élément de remplissage twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 14 wires de Groupe de fils toronnés twisted
Filler oui
wire arrangement vert, Rouge-bleu, blanc, Gris-rose, jaune et blanc, gris, marron-vert, jaune, vert et blanc, (, bleu, Vert-jaune, brun-bleu, bleu-blanc, brun-rose, blanc-rose, violet, marron-gris, noir, gris-blanc, rouge, marron-jaune, rosa)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 5 Mio. @ 25 °C
Matériel gaine TPE-U
Dureté Shore gaine 85 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture
Outer-diameter (jacket) 9,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine PVC
Couleur (intérieur de la gaine) gris
Material wire insulation PVC
Amount wires 20
Outer diameter insulation 1,27 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Electrical function wire Signal
Material wire insulation (Data) PP
Outer diameter wire insulation (Data) 1,83 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount wires (Data) 3
Amount strands wire (Data) 96
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,75 mm²
Material conductor wire (Data) Fil de cuivre, nu
Wire conductor type (Data) Classe de fil 6
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 1,8 m @ 25 °C
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4 A
Courant admissible min. conducteur (données) 12 A
Electrical function wire Signal
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 26 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 3 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 3 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter

Type de connexion 1
Family construction form free cable end
Nombre de pôles 23
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact jaune
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 n.c.
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 PE
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879053556
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 8000-98710-4071000_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 8000-98710-4071000_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 8000-98710-4070300_ina_2_10.pdf (10)
  • fichier de construction: DXF 8000-88410-4473000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 8000-88410-4473000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 8000-98710-407xxxx_02-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 8000-98710-407xxxx_02-08.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 8000-98710-4071000_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi