Exact12 8 voies 5 poles
sortie fils precablée avec bornier à ressort
No.d'art.: | 8000-98710-4071500 |
Poids: | 2.72 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
8 voies, 5 pôles
PUR/PVC
Câble individuel, précâblé avec bornes à ressort
15.0 m
4/3 pôles
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
PUR/PVC
Câble individuel, précâblé avec bornes à ressort
15.0 m
4/3 pôles
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
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
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Plastique |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 407 |
---|---|
Couleur de gaine | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 9 wires de Élément de remplissage twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 14 wires de Groupe de fils toronnés twisted |
Filler | oui |
wire arrangement | vert, Rouge-bleu, blanc, Gris-rose, jaune et blanc, gris, marron-vert, jaune, vert et blanc, (, bleu, Vert-jaune, brun-bleu, bleu-blanc, brun-rose, blanc-rose, violet, marron-gris, noir, gris-blanc, rouge, marron-jaune, rosa) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine | TPE-U |
---|---|
Dureté Shore gaine | 85 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture |
Outer-diameter (jacket) | 9,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Matériau à l'intérieur de la gaine | PVC |
Couleur (intérieur de la gaine) | gris |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 20 |
Outer diameter insulation | 1,27 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 1,8 m @ 25 °C |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 5 |
Electrical function wire | Signal |
Material wire insulation (Data) | PP |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,83 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Amount wires (Data) | 3 |
Amount strands wire (Data) | 96 |
Diameter of single wires (Data) | 0,1 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Data) | Fil de cuivre, nu |
Wire conductor type (Data) | Classe de fil 6 |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 4 A |
Courant admissible min. conducteur (données) | 12 A |
Electrical function wire | Signal |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 3 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 3 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) | x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (fixe) | 5 x Outer diameter |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 Mio. @ 25 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Nombre de pôles | 23 |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | jaune |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879053549 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |