MVL8-V M12 Harax
Répartiteur MVP12 avec commun différent, avec bornes à raccorder, 8
No.d'art.: | 4927778 |
Poids: | 0.16 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Capot de raccordement enfichable
Possibilité d’isolation des potentiels
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
éléments de raccordement rapide inclus
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
Courant total max. pour une alimentation en courant simple | 8 A |
Courant total max. pour une alimentation en courant double | 16 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement | 2 |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,25 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,5 mm² |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | Vissé, Monté |
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Plastique |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Écrou d’accouplement |
---|---|
Hauteur | 43 mm |
Largeur | 50,2 mm |
Profondeur | 170 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | Cap |
---|---|
Nombre de pôles | 21 |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879057486 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé à molette ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
---- Bouchon à vis ----