Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MVP12 8xM12, MOSA, calotta di conn.

con separazione del potenziale

Codice: 4927778
Peso: 0.16 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Calotta di connessione estraibile
Separazione di potenziale opzionale
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
elementi per connessione veloce inclusi
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Corrente cumulativa con alimentazione di corrente singola max 8 A
Corrente cumulativa con alimentazione di corrente doppia max 16 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot 2
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,25 mm²
Sezione di collegamento max 0,5 mm²
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione Avvitato, Montato
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Ghiera metallica
Altezza 43 mm
Larghezza 50,2 mm
Profondità 170 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form Cap
N. di poli 21
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879057486
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Chiave inglese ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----
---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio