Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Kabel 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, Abgang 0°, 5,0m  DP-18-8.64
Photo non contractuelle

Kabel 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, Abgang 0°, 5,0m

20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset

No.d'art.: DP-18-8.64
Poids: 0.825 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

GTIN 89336773857
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Données produit DP-18-8_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité DP-18-8.xxx_EU-Cert-2_ce_z_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi