Cavo 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR nero
guscio 0°, 5m, guaina 20cm, senza Offset
Codice: | DP-18-8.64 |
Peso: | 0.825 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
dati commerciali
GTIN | 89336773857 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |