Cavo 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR nero
guscio 0°, 7,5m, guaina 20cm, senza Offset
Codice: | DP-18-8.96 |
Peso: | 1.238 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
dati commerciali
GTIN | 89336773864 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |