cavo 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR nero
guscio 0° 3 m, guaina 20cm, senza offset
Codice: | DP-18-8.32 |
Peso: | 0.495 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
dati commerciali
GTIN | 89336773840 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |