cavo 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, nero
guscio 0°, 15m, guaina 20cm, senza Offset
Codice: | DP-18-8.160 |
Peso: | 2.475 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
dati commerciali
GTIN | 89336773888 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |