cavo 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, nero
guscio 0°, 10m, guaina 20cm, senza Offset
Codice: | DP-18-8.128 |
Peso: | 1.65 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
dati commerciali
GTIN | 89336773871 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |