T-M12 SlimLine à LED M12-Mâle 5pol/ 2x M12-Fem. 4pol
No.d'art.: | 7000-41135-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.029 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Coupleurs en T (étroit)
Mâle droit – femelles droit
M12 – M12
5 pôles
3× LED (PNP)
Fonction répartiteur (ouvert au repos)
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Mâle droit – femelles droit
M12 – M12
5 pôles
3× LED (PNP)
Fonction répartiteur (ouvert au repos)
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Couple de serrage | 0,6 Nm |
---|---|
Mode de fixation | Vissé, pluggable |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Gender | female |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
Ouverture de clé | SW13 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | Vissé, pluggable |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Gender | female |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
Ouverture de clé | SW13 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Page 3
Mode de fixation | Vissé, pluggable |
---|---|
Family construction form | M12 |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Gender | male |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Filetage | M12 x 1 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 18 V |
Tension de service CC max. | 30 V |
Tension de service CC max. (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | blanc, jaune, vert |
---|
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,6 Nm |
---|---|
Set de fixation | M12 x 1 |
Ouverture de clé | SW 13 |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879144858 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----