Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

T-Stück SlimLine M12 St. / 2x M12 Bu. A-kod. LED

5-pol. / 2x 4-pol.

ArtNr.: 7000-41135-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.029 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

T-Stück (Slim Line)
Stecker gerade – Buchsen gerade
M12 – M12
5-polig
3× LED (PNP)
Verteilfunktion (NO)
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
Befestigungsart verschraubt, aufgesteckt
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
Geschlecht female
Kodierung A
Polzahl 4
Schlüsselweite SW13
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Seite 2
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsart verschraubt, aufgesteckt
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
Geschlecht female
Kodierung A
Polzahl 4
Schlüsselweite SW13
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Seite 3
Befestigungsart verschraubt, aufgesteckt
Familie-Bauform M12
Kodierung A
Polzahl 5
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Geschlecht male
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Gewinde M12 x 1
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb, grün, weiß
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsgewinde M12 x 1
Schlüsselweite SW 13
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
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
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12)

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879144858
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: P8 7000-41135-0000000_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-41135_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)

---- Drehmomentschlüssel ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten