Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Power Distributor 4x L-cod.  277409
Photo non contractuelle

Power Distributor 4x L-cod.

No.d'art.: 277409
Poids: 0.669 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Répartiteur d'alimentation passif dans un boîtier en zinc moulé sous pression
B24 avec verrouillage des deux côtés
Connecteur industriel, 24 pôles + PE sur connecteur femelle 4× M12 L 5P

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 48 V
Tension de service CC 48 V
Courant de service max. par contact 16 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier à revêtement poudre
Matériau boîtier Fonte d'aluminium
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 94 mm
Largeur 61 mm
Profondeur 149 mm
Type de verrouillage 2 verrouillages manuels (2 étriers)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C

GTIN 4048879867504
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Données produit 277409_pd_x_11.zip (11)
  • Document: Notice d'installation 277409_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 277409_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 277409_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 277409_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 277409_01-01.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 277409_01-01.21_ce_z_a.zip (A)
  • Information: MTTF rapport 277409_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi