Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
RJ45 St. 0° freies Ltg.-ende, Ethernet  7000-74101-7945000
Photo non contractuelle

RJ45 St. 0° freies Ltg.-ende, Ethernet

PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 50m

No.d'art.: 7000-74101-7945000
Poids: 3.462 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Ethernet CAT5e
Mâle droit
RJ45, 4 pôles
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 50 m
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Tension de service CC max. (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 1,5 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex Full duplex
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PUR
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 794
Couleur de gaine vert
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 4 wires de Filler twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Banderolage Fleece, Foil
Filler oui
wire arrangement blanc, jaune, bleu, orange
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 75,87 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 89 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 6,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine FRNC
Couleur (intérieur de la gaine) blanc
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,55 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4,8 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 %
Electrical resistance line constant wire 55 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) 52000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -30 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 6 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 12 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879663793
Numéro du tarif douanier 85444210
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 7000-74101-794xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 7000-74101-794xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • fichier de construction: STP 7000-74101_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-74101_04-09.19_ce_z_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi