Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
RJ45 mas. 0° schermato cavo Ethernet  7000-74101-7945000
Il prodotto può differire dall'immagine

RJ45 mas. 0° schermato cavo Ethernet

PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 50m

Codice: 7000-74101-7945000
Peso: 3.462 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Ethernet CAT5e
Maschio diritto
RJ45, 4 poli
schermato
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
Lunghezza 50 m
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 60 V
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1,5 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex Full duplex
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PUR
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo 794
Colore verde
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires attorno Filler twisted
Schermatura del cavo (tipo) Rame intrecciato, stagnato
Schermatura del cavo (copertura) 85 %
Rivestimento Fleece, Foil
Filler si
wire arrangement bianco, giallo, blu, arancione
Mechanical data | Cable
Cable weigth 75,87 g/m
Materiale rivestimento PUR
Durezza rivestimento 89 Shore A
Assenza di ingredienti (guaina) Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone
Outer-diameter (jacket) 6,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiale guaina interna FRNC
Colore (guaina interna) bianco
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,55 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Cavetto in rame, nudo
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Capacità di corrente (standard) a norme DIN VDE 0298-4
Capacità di corrente min filo 4,8 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 %
Electrical resistance line constant wire 55 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 2 kV @ 60 s
Capacità elettrica costante di linea (filo - filo) 52000 pF/km
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 2 kV @ 60 s
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -30 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 70 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) 6 x Outer diameter
Raggio di curvatura (mobile) 12 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879663793
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444210

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 7000-74101-794xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 7000-74101-794xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • File di progettazione: STP 7000-74101_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-74101_04-09.19_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio